DX 351-M&E Boltepistol
Nyt produktProdukt #r2624
Kompakt fuldautomatisk boltepistol med høj produktivitet til mekaniske og elektriske fastgørelser
- Mål (LxBxH): 404 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.2 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Søm, enkelt
Del
Kunder søgte også efter dx, pistol eller krudt
Egenskaber og fordele
- Høj produktivitet – Fuldautomatisk stempelretursystem og patronretursystem
- Meget brugervenlig – let, lavt rekyl, lavt støjniveau
- Forlængersystem fås til opgaver over hovedhøjde
- Justerbar effektregulering til optimal styring af fastgørelsesindstillinger
- Hurtigt og nemt skift fra fastgørelse af enkeltsøm til båndede søm
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af forskellige emner såsom conduits og kabelstrips til stål og beton
- Montage af kanaler og elektriske forgreningsdåser
- Fastgørelse af installationer af data- og elkabler
- Nedhængende installationer over hovedhøjde af EMT'er og el- og datakabler
- Montering af gevindbolte i beton eller stål

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.