DX 2 Boltepistol
Nyt produktProdukt #r2901553
Halvautomatisk krudtdrevet boltepistol til enkeltskud
- Mål (LxBxH): 345 x 50 x 157 mm
- Vægt: 2.4 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Enkel
Kunder søgte også efter Krudtdrevet boltepistol til løse søm, Sømværktøj til beton, Boltepistol, halvautomatisk boltepistol eller Halvautomatisk boltepistol
- Nem at bruge og vedligeholde
- Kompakt, slankt design tillader adgang ved trange pladsforhold
- Effektfuld, pålidelig ydelse
- Konstant energieffekt i løbet af levetiden
- Maksimal sømlængde 62 mm, eller 72 mm for træ-til-beton-opgaver
- Fastgørelse af sparkeplader i beton
- Fastgørelse af bundplader
- Fastgørelse af gipsvæg på beton
- Fastgørelse af kabelholdere i beton
- Fastgørelse af trådnet i beton

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.