DX 462 CM Stempelværktøj til metal
Nyt produktProdukt #r626893
Fuldautomatisk boltepistol med høj produktivitet til mærkning på kolde og varme metaloverflader
- Mål (LxBxH): 608 x 72 x 180 mm
- Vægt: 4.35 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Specialværktøj
Del
Kunder søgte også efter dx, pistol, mærkning eller krudt
Egenskaber og fordele
- Fuld mobilitet og helt uafhængig af strømforsyning
- Stempelhovedet kan indeholde op til 10 karakterer (afhængigt af karaktertypen) i alle bogstav- og talkombinationer
- Øget pålidelighed med enkel rengøring og vedligeholdelse
- En enkelt, men sikker låsemekanisme sikrer, at bogstaverne eller tallene kan ændres hurtigt og nemt
Arbejdsopgaver
- Mærkning på varme metaloverflader med en temperatur på op til 800 °C
- Mærkning på metalkomponenter til identifikation, sporbarhed og kvalitetskontrol på stålværker, produktionsanlæg, testcentre osv.
- Mærkning på plader, jernblokke, finjern og blokstål, samt på lette, mellemtunge og kraftige stålprofiler
- Mærkning på metal med karaktertyperne skarp, lav spænding og minispænding i forskellige størrelser

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.