HDE 500-22 batteridrevet klæbedispenser
Nyt produktProdukt #r13250342
Batteridrevet hybrid-/epoxyteknologi klæbeanker injiceringspistol med smarte funktioner til at øge hastigheden, sikkerheden og reducere spild (Nuron-batteriplatform)
- Batteritype: 22 V
- Mål (LxBxH): 440 x 120 x 230 mm
- Injektionspistol type: Batteri
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere forankring – batteridrevne klæbedispensere er en fantastisk måde at spare tid, spild og rengøring på med alle gevindstænger, som du sætter
- Reducer mørtelspild væsentligt – doseringshjulet og anbefalingerne fra Hilti Volume Calculator App kan nu opnå millimeterpræcision
- Forbedrer fastgørelseselementets sikkerhed og pålidelighed – LED-indikatorer giver live-feedback for at bekræfte, at mørtelen blev doseret korrekt, eller om patronen næsten er tom
- Gentagelses- og genoptagelsesfunktioner – smart hukommelse gør det nemt at give samme mængde mørtel, hver gang du trækker i aftrækkeren, eller afslutte et hul, hvis det er nødvendigt at udskifte patronen
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, tidsbesparende tilbehør og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Injicering af Hilti HIT-epoxy- eller klæbemørtel til fastgørelse af gevindstænger og armeringsjern i beton og murværk
- Injiciering af Hilti brandstopskum (kun ved pakning i kompatible blød foliepakninger)