CD 4-22 Batteridrevet fugepistol
Nyt produktProdukt #r13275487
CD 4-22 effektfuld batteridrevet fugepistol til et stort udvalg af fugemasser, tætninger og klæbemørtler (Nuron-batteriplatform)
- Udpresningskraft: 4900 N
- Hastighed uden belastning: 1 - 10 mm/s
- Længde (med 310 ml/10 oz tønde): 457 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Ultimativ alsidighed – variabel pressekraft til brug med 600 ml poser og 310 ml patroner af Hilti eller anden mærke tætningsmasse, klæbemidler eller fugemasser (inklusive produkter med høj viskositet)
- Minimering af spild – variabel hastighed og anti-drypper-funktion hjælper dig med at få mest ud af alle patroner eller foliepakker
- Sikrere arbejdssteder – du kan eliminere stort set alle relaterede hånd- og udmattelsestræthed ved at skifte fra manuel til batteridrevet, ledningsfri fugepistol
- Forbedret ergonomi – afbalanceret fugepistol med LED-lys til bedre komfort og præcision ved arbejde på trange områder
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, tidsbesparende tilbehør og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Dosering af akryl fugemasser og klæbemidler
- Dosering af brandluknings-, røg- og akustiske fugemasser
- Dosering af ekspansionsfugemasser
- Fugemasse omkring metalrørsgennemføringer
- Udfyldning af ekspansionsfuger eller reparation af revner i beton