SD 5000-22 batteridrevet gipsskruemaskine til gipsvægge
Nyt produktProdukt #r13250391
SD 5000-22 gipsskruemaskine med kraftfuldt Nuron batteri til højere moment og flere skruer pr. opladning ved ophængning gipsvægge, træplader og udvendig beklædning
- Værktøjsvægt: 1.1 kg
- Maks. moment: 7 Nm
- Nominel spænding: 21.6 V
Kunder søgte også efter gipspladeskruemaskine, gips, skruemaskine til gipsvægge, batteri gipsskruemaskine eller skruemaskine til gipsplader
- Hurtigere skruefastgørelse – vores kraftigste batteridrevne gipsskruemaskine til gipsvægge leverer op til 10 % mere moment, så du kan ophænge flere gipsplader på mindre tid
- Længere batteritid – skru flere skruer pr. opladning takket være kulfri motor og revolutionerende Nuron-batterier
- Avanceret ergonomi – in-line håndtag og forbedret LED-lys giver mere komfort, når du opsætter gipsvægge hele dagen
- Samme magasinkobling som den oprindelige SD 5000-A22 02 gipsskruemaskine – kompatibel med dine nuværende Hilti-skruemagasiner og tilbehør.
- Forbedret bæltekrog – mere stift og holdbart design, der bedre kan holde til forholdene på byggepladsen
- Montering af gipsvægge på metalskinne eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af træplader på metalskinne eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af specialplader (f.eks. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) på metalskinne eller trælægter på vægge og lofter
- Fastgørelse af stålprofiler til bundskinne for opbygning af stålskelet
- Fastgørelse af udendørs beklædningsplader på metal- eller træunderlag