SF 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r13275507
SF 6-22 ergonomisk bore-/skruemaskine med aktiv momentstyring til boring og skruning i træ og metal (Nuron-batteriplatform)
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 65 Nm (Blød samling), 85 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 490 rpm; gear 2: 2000 rpm
- Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm
Del
Kunder søgte også efter batteri bore-/skruemaskine, akku bore-/skruemaskine, skruemaskine, boring eller boremaskine
Egenskaber og fordele
- Bore-/skruemaskine med høj hastighed og højt moment, som sparer dig tid når du borer eller skruer
- Batteridrevet ydelse uden kompromis – mere drift pr. opladning ved konstant høj hastighed takket være Nuron batterier og kulfri motor
- Lavet til at holde – fuld metalborepatron, kulfri motor, gummistøddæmpere og optimeret køling til brug under svære arbejdsforhold
- Avancerede sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) hjælper med at forhindre, at værktøjet roterer, hvis bor sætter sig fast, og et LED-lys i bunden giver et tydeligt overblik over dit arbejdsområde
- Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Boring med sneglebor og fladbor i træ (maks. diameter på 32 mm)
- Skæring af udskæringer og huller med hulsavsbor (maks. diameter 127 mm)
- Hurtig boring med højt moment i metal (maks. diameter på 13 mm)
- Montering af lange træskruer
- Hurtig skruning af selvborende skruer i metal (maks. diameter 6,3 mm)