SF 4-22 Batteridrevet bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r13275669
SF 4-22 kompakt bore-/skruemaskine med aktiv momentstyring til boring og skruning i hverdagen, især på svært tilgængelige steder (Nuron-batteriplatform)
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 36 Nm (Blød samling), 62 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 610 rpm; gear 2: 2100 rpm
- Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm
Kunder søgte også efter batteri bore-/skruemaskine, akku bore-/skruemaskine, skruemaskine, boring og skruning eller boremaskine
- Mere produktivt arbejde – kompakt og funktionel batteridrevet bore-/skruemaskine til arbejde på trange steder eller over hovedhøjde uden at gå på kompromis med effektiviteten
- Hurtigere boring og skruning – har det højeste omdr./min. og moment fra en Hilti kompakt batteridrevet bore-/skruemaskine takket være Nuron-batterier med høj effekt
- Lavet til at holde – fuld metalborepatron, kulfri motor og optimeret køling, der bedre kan modstå intens brug under svære arbejdsforhold
- Avancerede sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) hjælper med at forhindre, at værktøjet roterer, hvis bor sætter sig fast, og et LED-lys i bunden giver et tydeligt overblik over dit arbejdsområde
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
- Boring i træ (hårdt) - maks. diameter 25 mm)
- Boring i stål op til (maks. diameter 8 mm)
- Boring med hulsavsbor i træ (maks. diameter 82 mm)
- Montering af skruer i stål (maks. diameter 4,8 mm)
- Boring med sneglebor og fladbor i træ (maks. diameter på 25 mm)