SD 2500 gipsskruemaskine
Nyt produktProdukt #r3008
Gipsskruemaskine med ledning med 2500 omdr./min til træ-/gipspladearbejder
- Maks. moment: 19 Nm
- Nominel spænding: 230 V
- Mål (LxBxH): 310 x 77 x 170 mm
Del
Kunder søgte også efter skruepistol, gips eller med ledning
Egenskaber og fordele
- Høj ydelse takket være stærk 710 W motor
- Afbalanceret, komfortabel ergonomi – giver mindre nedetid på grund af brugertræthed
- Velegnet til en lang række arbejdsopgaver i forbindelse med indvendig færdiggørelse
- Retningsbestemmelse af køleluften forhindrer, at gipsstøv blæses op i brugerens ansigt
- Støjfri kobling for dybdestop
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på metalskinner eller trælægter til vægge og lofter
- Montering af træplader på metalskinner eller trælægter til vægge og lofter
- Skruearbejde, der kræver højt moment (f.eks. træ på træ)

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.