SFD 2-A12 batteri-skruemaskine
Nyt produktProdukt #r9940036
SFD 2-A12 sekskantet minibor/skruetrækker med 12 V motor uden kontakthul 1/4", når du har brug for let adgang, lav vægt og effektiv iskruning, mens dine materialer beskyttes
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 21 Nm (Blød samling), 34 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 400 rpm; gear 2: 1600 rpm
- Antal gear: 2
Kunder søgte også efter skrue maskine, 12, Lille skruemaskine, 12v eller Skruemaskine
- Mere kompakt end nogensinde før (127 mm lang) - den sekskantede batteri-skruemaskine er lavet til at arbejde i trange eller svært tilgængelige rum
- Minimeret vægt - ved tunge opgaver eller arbejde over hovedhøjde er en let boremaskine afgørende for at opretholde produktiviteten
- Opgraderet ergonomi - ligger særligt godt i hånden for mere behagelig håndtering og præcis kontrol
- Overdreven ydeevne - kraftig borehastighed på 1600 omdr/min og 34 Nm moment (hård samling), på trods af den minimerede værktøjsstørrelse og vægt
- Motor uden kontaktkul - stort set vedligeholdelsesfri for at minimere driftsstop
- Montering af elektriske kontakter, fatninger, rørbøjler og andet udstyr
- Montering af skruer op til 6 mm i diameter i træ
- Montering af selvskærende skruer til diametre op til 4,8 mm i metal
- Montering af skruer i plastikdybler op til 6 mm i diameter

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.