SID 6-22 Batteridrevet slagskruemaskine
Nyt produktProdukt #r13275512
Batteridrevet slagskruetrækker med kulfri motor, høj hastighed og præcis håndtering, så du kan spare tid på dine fastgørelser (Nuron-batteriplatformen)
- Borepatrontype: 1/4" sekskantet klik ind
- Egenskab: LED-lysring omkring borepatronen
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 1800 rpm; gear 2: 2700 rpm; gear 3: 3600 rpm
Del
Kunder søgte også efter batteri-slagskruemaskine, slag skruemaskine, Boremaskine, slag skruetrækker eller slagnøgle
Egenskaber og fordele
- Enestående hastighed – med den 3600 omdr./min kulfri motor og hurtig aftrækkerudligning kan du spare tid ved hver enkelt fastgørelse
- Længere batteritid – smarte, effektive Nuron 22 V-batterier bruger kulfri motor til at levere vores længste levetid bearbejdningstid pr. opladning fra batteridrevne slagnøgler
- Ekstra kompakt størrelse – med kun 137 mm fra front til bagende er dette den ideelle batteridrevne slagskruetrækker på trange områder
- LED-lysring omkring borepatronen – giver en præcis og let visning af arbejdsområdet
- Ergonomisk håndtag – struktur og kontureret til mere komfortabel styring i længere brugstid, eller ved arbejde over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
- Fastgørelsesopgaver, hvor en minimeret tid pr. fastgørelse er afgørende – såsom metaldæk, gennemstiksramme, HVAC, forskalling, præfabrikerede og glarmesterarbejde
- Selvborende skruer – optimeret til boring gennem metal, og derefter trækgevind til udførelse
- Træskruer – batteri slagskruemaskine med høj hastighed til fastgørelse af træ på træ
- Murskruer – tre gear, så moment kan reduceres for murværkskruer som HRD
- Boring i træ med spadebor som WDB-S (maks. diameter 25 mm)