SIW 8-22 ½” Batteridrevet slagnøgle
Nyt produktProdukt #r13275521
Batteridrevet slagnøgle i ultimativ klasse og højt moment med 1/2" friktionsringsring til en effektiv fastgørelse (Nuron-batteriplatform)
- Slagnøgletype: 1/2" friktionsring
- Maksimalt moment: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Møtrik moment: 1650 Nm
Del
Kunder søgte også efter Boltspænder, Slagskruemaskine, batteri-slagnøgle, Møtrikspænder eller Slagskruetrækker
Egenskaber og fordele
- Kompromisløs batterieffekt – den robuste ½" batteridrevne slagnøgle tilbyder højere moment og produktivitet, og kan ankrefastgørelse op til M24
- Robust byggeri – den kulfri motor og friktionsringsring er med til at give vores batteridrevne slagnøgler en ekstrem lang levetid
- Hurtigere fastgørelse og mere kontrol – to hastighedsindstillinger og forbedret LED-lys, så du hurtigere kan fastgøre HUS-betonankre, samt bibeholde bedre styring ved arbejde med små bolte
- Høj ergonomi – slankere, 45 mm kortere og 0,5 kg lettere end SIW 9-A22, som alt sammen hjælper med at gøre dit arbejde mere behageligt
- Nuron-batteriplatformen – batteridrevne slagnøgler, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, tidsbesparende tilbehør og et stort udvalg af services, som altid holder dig produktiv
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i stål – såsom til primære og sekundære stålkonstruktioner, rækværk, hylde og maskiner (M12-M24 diameter)
- Fastgørelse af HUS-ankre i beton – f.eks. til grundplader, forskalling, rækværk og midlertidige armaturer (10-14 mm diameter)
- Fastgørelse i træ – såsom for primære og sekundære trækonstruktioner, trætage eller midlertidige konstruktioner (12-20 mm diameter)
- Fastgørelse af stål – flanger til konstruktionsstål, rørflanger, udstyr, A325 bolte (1/2" til 15/16" diameter)
- Fastgørels af HUS-ankre i beton – f.eks. til fodplader, forskalling, rækværk og midlertidige armaturer (1/2" til 3/4" diameter)