SID 4-22 Batteridrevet slagskruemaskine
Nyt produktProdukt #r17513881
SID 4-22 kompakt kulfri slagskruetrækker til en mere pålidelig og effektiv fastgørelse i træ og metal (Nuron-batteriplatform)
- Borepatrontype: 1/4" sekskantet klik ind
- Egenskab: LED-lys omkring borepatronen
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 3000 rpm
Del
Kunder søgte også efter slag skruemaskine, batteri-slagskruemaskine, slag skruetrækker, boremaskine eller slagnøgle
Egenskaber og fordele
- Økonomisk alternativ til SID 6-22 – SID 4-22 er Hiltis anbefalede batteridrevet slagskruetrækker, hvis du ikke skal skrue hundredevis af skruer om dagen
- Ekstra kompakt størrelse – ved kun 134 mm fra front til bagende er dette den ideelle slagskruetrækker, når du arbejder på trange områder
- LED-lys omkring borepatronen – Fire indbyggede lys giver en præcis og let visning af arbejdsområdet
- Ergonomisk håndtag – profileret og kontureret for mere komfortabel kontrol, selv ved arbejde i forskellige positioner
- Lavet til at holde – 1/4" sekskantede klik-in-borepatron, nyudviklet gearing, motorkøling og forseglet elektronik, så dette er vores mest holdbare slagnøgle til nu
Arbejdsopgaver
- Mindre fastgørelsesopgaver, hvor tid pr. fastgørelse ikke er et problem – såsom forskalling, præfabrikerede og glarmesterarbejde
- Selvborende skruer – optimeret til boring gennem metal, og derefter trækgevind til udførelse
- Træskruer – fleksibel batteridrevet slagskruetrækker til fastgørelse af træ på træ
- Boring i træ med spadebor som WDB-S (maks. diameter 25 mm)
- Boring i træ med spadebor som WDB-S (maks. diameter 1")