SIW 6AT-22 Batteridrevet slagnøgle
Nyt produktProdukt #r17956025
SIW 6AT-22 Slagnøgle med robust 1/2" friktionsring til en hurtigere og sikrere fastgørelse og boltning
- Slagnøgletype: 1/2" friktionsring
- Maksimalt moment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Møtrik moment: 650 Nm
Del
Kunder søgte også efter batteri-slagnøgle, el slagnøgle, Slagskruemaskine, møtrikspænder eller Slagskruetrækker
Egenskaber og fordele
- Kompatibel med Hilti SI-AT-A22 adaptiv momentmodul for mere kontrollerede fastgørelser – hjælper med at undgå over- eller undermoment. Også kompatibel med Hilti cast-in ankre, indstøbte ankre, installationssystemer og andre fastgørelsesarbejdsopgaver
- Hurtigere indsætning af betonskrueankre fra et mere kompakt værktøj, takket være kombinationen af kulfri motor og næste generation af Nuron-batterier
- Mere solidt byggeri – den kulfrie motor og friktionsringsindstikket er med til at give vores batteridrevne slagnøgler en ekstrem lang levetid
- Hurtigere ankermontage og højere kontrol – to hastighedsindstillinger og et forbedret LED-lys betyder, at du kan fastgøre hurtigere og mere præcist
- Mere behagelig at bruge – slankere, 52 mm kortere og 0,4 kg lettere end forgængeren, hjælper alt sammen til længere udholdenhed ved boltning og fastgørelse hele dagen
Arbejdsopgaver
- HUS skrueankre i beton til bundplader, forskallingsstøtter, gelændere og midlertidig fastgørelse (8-16 mm diameter)
- Montering af Hilti ankre i beton med Adaptive Torque-modul (M10-M24)
- Fastgørelse i stål til primære og sekundære stålkonstruktioner, rækværk, hylde og maskiner (M10-M20)
- Fastgørelse i træ for primære og sekundære trækonstruktioner, trætage eller midlertidige konstruktioner (8-16 mm diameter)
- Hurtigere og sikker montering af Hilti MT-installationssystem med adaptiv momentmodul