SID 2-A12 Batteridrevet slagskruemaskine
Nyt produktProdukt #r9940037
Lille kompakt slagskruetrækker med 12 V kulfri motor, højt moment og lav vægt
- Borepatrontype: 1/4" hex
- Egenskab: LED-lys , LED-lys omkring borepatronen
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 2750 rpm
Kunder søgte også efter Batteri slagskruemaskine, boremaskine, Slag skruetrækker, 12v eller Slagnøgle
- Mere kompakt end nogensinde før – denne batteridrevne slagskruemaskine er lavet til at arbejde på trange eller svært tilgængelige områder
- Lav vægt - designet specielt til opgaver over hovedhøjde eller i svære vinkler
- God ergonomi - ligger særligt godt i hånden for en mere behagelig håndtering og kontrol
- Høj ydeevne - kraftig borehastighed på 2750 omdr/min og op til 170 Nm nominelt moment, på trods af den lille værktøjsstørrelse og lave vægt
- Kulfri motor - stort set vedligeholdelsesfri for at minimere nedetid
- selvborende skruer, med lille diameter, op til 22 mm i metal
- Montering af gipsskruer
- Montering af skruer i rammedybler med en diameter op til 8 mm i murværk og beton
- Driver træfastgørelser med spids ende op 6 mm

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.