Rørpressere, skærere og krympeværktøjer
Vælg blandt vores hydrauliske rørpressere til både metal- og plastikrørsinstallationer, samt vores batteridrevne skære- og krympeværktøjer, specielt udviklet for at optimere sikkerheden og effektiviteten ifm. elektriske installationer
8 Produkter
Filtrer

Nuron
- Beskrivelse
- Kompakt, let og hurtigt batteridrevet inline-trykværktøj, som er kompatibelt med udskiftelige 19 kN-pressekæb (Nuron-batteriplatform)
- Trykkraft
- 19 kN
- Til brug sammen med kæber
- NPR PM mini press jaws
- Trykkapacitet metalrør
- 35 mm

Nuron
- Beskrivelse
- Alsidigt og komfortabelt batteri-inline-trykværktøj, der er kompatibelt med udskiftelige 32 kN-pressekæber og -ringe (Nuron-batteriplatform)
- Trykkraft
- 32 kN
- Til brug sammen med kæber
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Trykkapacitet metalrør
- 54 mm

Nuron
- Beskrivelse
- Robust batteridrevet trykværktøj med pistolgreb kompatibelt med udskiftelige 32 kN-pressekæber og -ringe (Nuron-batteriplatform)
- Trykkraft
- 32 kN
- Til brug sammen med kæber
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Trykkapacitet metalrør
- 108 mm

- Beskrivelse
- NUN 54-22 universel 6-tons batteridrevet kabel-krymper og skærer med udskiftelige kæber (Nuron-batteriplatform)
- Mål (LxBxH)
- 116 x 75 x 378 mm
- Batterisystem
- Nuron
- Nominel spænding
- 21,6 V

Nuron
- Beskrivelse
- 10.000 PSI (700 bar) batteridrevet hydraulisk pumpe til robust skæring/afskæring og fjernskæring af undergrunds- og armerede kabler (Nuron-batteri) – Fjernbetjening medfølger
- Batterisystem
- Nuron
- Nominel spænding
- 21,6 V

- Beskrivelse
- Batteriskæremaskine til kobber- og aluminiumskabler op til 2" │50 mm (Nuron-batteriplatform)
- Hovedrotation
- 350 °
- Mål (LxBxH)
- 137 x 75 x 485 mm

- Beskrivelse
- Batteridrevet pistolgrebsskærer til kobber- og aluminiumskabler op til 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplatform)
- Hovedrotation
- 350 °
- Mål (LxBxH)
- 422 x 105 x 525 mm

- Beskrivelse
- Hydraulisk, batteridrevet sakse-kabelskærer til ACSR-kabel og wire (Nuron-batteriplatform)
- Hovedrotation
- 350 °
- Mål (LxBxH)
- 125 x 75 x 418 mm