TE 30-22 batteridrevet borehammer
Nyt produktProdukt #r10481228
TE 30-22 effektfuld batteridrevet SDS Plus (TE-C) borehammer med aktiv vibrationsreduktion og aktiv momentstyring til robust boring og mejsling i beton (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 3.9 kg
- Optimalt slagboringsområde: 10 - 25 mm
- Enkelslagenergi: 3.8 J
Del
Kunder søgte også efter Akku Borehammer, TE30, Borhammer, Batteri-borehammer eller Mejselhammer
Egenskaber og fordele
- Vores kraftigste batteridrevne SDS Plus borehammer nogensinde vejer stadig kun 5,1 kg (inklusive B 22-170 batteri)
- Ekstremt hurtig boring – borer gennem armeringsjern 200 % hurtigere end andre
- Mere brugstid pr. opladning – bor op til dobbelt så lang som sammenlignelige SDS Plus-borehamre takket være kombinationen af kulfri motor og revolutionerende Nuron-batterier
- Alsidighed – med et bredere udvalg til optimal boring og et bredt udvalg af mejselbits og hulsave tilgængeligt er TE 30-22 et ekstremt alsidigt værktøj med en bred vifte af egenskaber til alle arbejdspladser
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – omfatter aktiv momentstyring (ATC) til bedre at beskytte dig, hvis værktøjet begynder at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast
Arbejdsopgaver
- Boring af ankerhuller i beton og murværk (anbefalet diameter 10-28 mm)
- Boring af huller til armeringsjerndyvel
- Stort set støvfri boring (TE DRS-C- eller TE DRS-D-støvsugerforbindelse kræves)
- Mejsling til lette opgaver – såsom fliseskrabning, kanalrengøring og overfladekorrektion
- Boring i træ og stål (selvspændende borepatron påkrævet)