TE 6-22 batteridrevet borehammer
Nyt produktProdukt #r13250305
Alsidig TE 6-22 SDS Plus borehammer med bredt borespektrum, mejslefunktion og selvspændende borepatron (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.84 kg
- Optimalt slagboringsområde: 6 - 18 mm
- Enkelslagenergi: 2.6 J
Del
Kunder søgte også efter batteri-borehammer, akku borehammer, borhammer, boremaskine eller mejselhammer
Egenskaber og fordele
- Høj ydeevne, alsidighed og ergonomi i ét – TE 6-22 batteri borehammer har et bredt borespektrum, mejslingsfunktion og mere komfort til daglig brug
- Reducerer træthed – nu meget lettere, hjælper dig ved større boreopgaver i beton
- Bedre håndtering – god værktøjsbalance og konturgreb, så du kan bore, og mejsle mere komfortabelt i alle positioner
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) som beskytter dig, hvis værktøjet begynder at dreje ukontrolleret rundt, når boret sætter sig fast
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
Arbejdsopgaver
- Boring og slagboring i beton og mursten
- Stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 integreret støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugermodul påkrævet)
- Lette mejslingsopgaver – såsom fliseskrabning, kanalrengøring eller overfladekorrektion
- Boring i træ og stål (ved hjælp af en selvspændende borepatron)
- Fastgørelse ankre og drop-in ankre (med valgfri TE-C bitholder)