TE 4-22 batteridrevet borehammer
Nyt produktProdukt #r13250308
Kompakt TE 4-22 SDS Plus borehammer med den bedste balance mellem ydeevne og vægt til boring over hovedhøjde (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.45 kg
- Optimalt slagboringsområde: 4 - 14 mm
- Enkelslagenergi: 2.3 J
Del
Kunder søgte også efter borhammer, akku borehammer, mejselhammer, boremaskine eller Batteri-borehammer
Egenskaber og fordele
- Kompakt, men meget effektiv – den bedste balance mellem ydeevne og vægt, borehastighed og driftstid pr. opladning for alle Hilti SDS Plus batteri borehamre
- Hurtigere boring – hurtigere montage takket være 20 % mere kraft fra den nye kulfri motor og Nuron-batterier
- Forbedret komfort – reduceret vægt, LED-lys, samt bedre greb og balance gør TE 4-22 batteri borehammer især nem at håndtere ved boring over hovedhøjde
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – omfatter Aktiv momentstyring (ATC) som beskytter dig, hvis værktøjet begynder at dreje ukontrolleret rundt når boret sætter sig fast
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
Arbejdsopgaver
- Boring og slagboring i beton og mursten
- Boring af huller i beton over hovedhøjde, som f.eks. ophængning af rør og ledninger, MEP-installationer og nedhængte lofter
- Stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 integreret støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugerforbinder påkrævet)
- fastgørelse af ankre i beton (med valgfri TE-C bitholder og sætteværktøj)
- Kompatibel med OSHA 1925.1153 tabel 1, stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 on-board støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugerforbinder kræves)