TE 2-22 batteridrevet borehammer
Nyt produktProdukt #r13250310
Kompakt TE 2-22 SDS Plus borehammer med pistolgreb giver den bedste håndtering ved boring over hovedhøjde (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.3 kg
- Optimalt slagboringsområde: 4 - 12 mm
- Enkelslagenergi: 1.5 J
Del
Kunder søgte også efter Akku Borehammer, boremaskine, Borhammer, batteri-borehammer eller mejselhammer
Egenskaber og fordele
- Enestående håndtag – TE 2-22 er vores letteste og slankeste batteri borehammer, med forbedret in-line pistolgreb udviklet til at hjælpe dig med at arbejde under trange forhold uden belastning af musklerne
- Stort set støvfri boring – ved brug sammen med en Hilti DRS-D eller DRS-S støvsuger eller hulbor og kompatibel Hilti støvsuger
- Sikrere arbejde ved højder – brug den medfølgende bæltekrog og valgfri værktøjsholder til at frigøre hænder uden at gå på kompromis ved beskyttelse mod værktøjsfald
- Forbedret borepræcision – LED-lys giver bedre synlighed af arbejdsområdet, og den forbedrede håndtag giver mere komfortabel kontrol
- Nuron batteriplatform – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, strømbesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Boring i beton og murværk, især over hovedhøjde eller snævre områder
- Indendørs indretning – installation af gipslægter og nedhængte lofter
- Metalfremstilling – fastgørelse af metalfastgørelser i beton, såsom rækværk, trapper, solbeskyttelsesbarrierer og sikkerhedsværn
- El og telekommunikation – nstallation af kabler, koblingsudstyr, stikdåser og lys
- Ved alle mindre boreopgaver, hvor batteri komfort og behagelig håndtering er mere effektiv for at fuldføre opgaven end at minimere tid pr. fastgørelse