TE 70-ATC/AVR borehammer
Nyt produktProdukt #r6851673
Meget effektfuld SDS Max (TE-Y) borehammer til robust boring og mejsling i beton
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 10 kg
- Enkelslagenergi: 14.5 J
- Diameterområde for hammerboring: 12 - 150 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere en almindelig sikkerhedsrisiko
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Stort set vedligeholdelsesfri SR motor uden kontaktkul og smøresystemer med to kamre for længere serviceintervaller og længere levetid for værktøjet
- Valgfrit DRS-Y støvsugermodul opsamler 95 % af støvet
- Aftageligt netkabel for hurtig og nem udskiftning af beskadigede/ødelagte netkabler på arbejdspladsen
Arbejdsopgaver
- Slagboring i beton, mursten og natursten med bor fra ø12 - ø150 mm
- Robust boring af huller til sikkerhedsanker ø20 - ø40 mm
- Nedbrydning med spids- og fladmejsler
- Slagboring i beton, mursten og natursten med bor fra 1/2" - 6" i diameter
- Boring af huller til robust sikkerhedsanker fra 3/4" - 1-3/4" i diameter

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.