Boltføring X-76-F-10-PTR
Nyt produktProdukt #388850
Boltføringer til sømpistolen DX 76 PTR
- Fastgørelsesmiddel indføring: Søm, enkelt
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 76 PTR
Del
Egenskaber og fordele
- Holdbare boltføringer med lang levetid til sømpistolen DX 76 PTR
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af ståltrapezplader til stålkonstruktioner med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til kompositdæk
- Fastgørelse af metaltag til stålkonstruktioner med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til tag
- Fastgørelse af tyndpladeprofiler til stålkonstruktioner med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til facade
- Fastgørelse af gitterriste på stålkonstruktioner ved hjælp af gitterristtilbehør
- Fastgørelse af forskydningsbeslag til stålkonstruktioner med HVB-tilbehør