6,8/11 M10 Clean-Tec-patroner til den krudtdrevne DX 6
Nyt produkt UltimateProdukt #r11908221
Båndede, blyfri Clean-Tec-patroner til brug sammen med DX 6 boltepistoler
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 6
- Opbevaringstemperatur - min.: 5 °C
- Opbevaringstemperatur - maks.: 25 °C
Del
Kunder søgte også efter dx eller krudt
Egenskaber og fordele
- Indeholder ikke bly eller andre tungmetaller
- Én patronfarve dækker de fleste hovedopgaver – forenkler lagerstyringen
- Patron til brug sammen med de udvidet energiindstillinger på krudtdrevne DX 6 boltepistoler
- Ren forbrænding – mindre krudtslam i værktøjet, hvilket reducerer nedetiden til rengøring og vedligeholdelse
- Højere effektivitet – nummererede strips garanterer, at patroner ikke går til spilde
Arbejdsopgaver
- Boltepistol til fastgørelse i stål, beton og porebeton