Røradapter SCM PCA
Nyt produktProdukt #2149415
Tilbehør til rundsave såsom føringsskinner, beslag og værktøjskasser
- Tilbehør type: Adapter rørskæring
- Information om ekstra tilbehør: Rørskæringsadapter til SCM 22-A til rør fra 60 mm til 1000 mm med maks. vægtykkelse på 6 mmSCM PCA
Del
Egenskaber og fordele
- Kvalitetstilbehør fra Hilti giver maksimal produktivitet
- Kompatible med dine Hilti-rundsave
Arbejdsopgaver
- Skinner – sikrer et lige spor, som saven kan bevæge sig langs, nå du skærer
- U-beslag – holder skinnen på plads til nøjagtige skær
- Værktøjskufferter – til transport af dit tilbehør til rundsave