AP-D SPX fiberskive
Nyt produkt UltimateProdukt #r10942359
Ultimate fiberskiver til grov- til finslibning af rustfrit stål, stål og andre metaller
- Skaftstørrelse: 22.2 mm
- Diameter: 125 mm
- Grundmateriale: Rustfrit stål, Stål
Del
Egenskaber og fordele
- Lavet med ekstremt holdbare keramiske korn – så du skal bruge mindre tid på at skifte skiver
- Temperaturregulerende belægning – hjælper med at forhindre overophedning af følsomme metaller som f.eks. rustfrit stål
- Fiberskiver giver mulighed for en ideel balance mellem kontrol og komfort takket være en lav vægt, lave vibrationer og et mindre kontaktområde
Arbejdsopgaver
- Grov- til finslibning af rustfrit stål, stål og andre metaller
- Fjernelse eller tilpasning af svejsninger på rustfrit stål, stål eller andre metaller
- Fasning af kanter til forberedelse af svejsning på rustfrit stål, stål og andre metaller
- Fjernelse af grat fra ru skæringer i rustfrit stål, stål og andre metaller
- Fjernelse af rust eller maling på rustfrit stål, stål og andre metaller