AB-P bagsidepuder til fiberskiver
Nyt produkt UltimateProdukt #r10942363
Vinkelsliber-bagsidepuder til brug med fiberskiver med forskellige kornstørrelser
- Skaftstørrelse: 22.2 mm
- Diameter: 125 mm
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
Del
Egenskaber og fordele
- Udviklet til at hjælpe dig med nemmere at opnå det ønskede finish, når du arbejder med vinkelslibere og fiberskiver
- Der er flere hårdhedsmuligheder, så du kan vælge den ideelle balance mellem hårdhed og fleksibilitet for jobbet
Arbejdsopgaver
- Til brug med fiberskiver
- Ændring af fiberskivens ydeevne afhængig af kombinationen af bagskivepudens hårdhed, kornstørrelse og diameter