SP-metalskæreskiver
Nyt produkt PremiumProdukt #r7596135
Højtydende skæreskiver af metal til vinkelslibere
- Produktklasse: Premium
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
- Værktøjstype: Vinkelsliber
Del
Kunder søgte også efter slibeskiver, let skæring, skæreskiver, skæring af metal eller skæreskiver og slibeskiver
Egenskaber og fordele
- Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
- Øget sikkerhed for slibemaskiner – disse metalskæreskiver overholder sikkerhedsstandarderne EN 12413 og OSA
- Mere præcision, mindre spild – vælg skæreskiver med en tykkelse på under 2 mm er afgørende, når du skal skære præcist, mens du bevarer materiale
- Også passende til skæring af rustfrit stål – mindre end 0,1 % indhold af jern, svovl eller klor for at minimere skæring med lav graddannelse, misfarvning og overophedning
Arbejdsopgaver
- Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
- Skæring af metal – inklusive armeringsjern, stiverskinner, vinkelprofiler, rør og plader
- Skæring af rustfrit stål (skiver med en tykkelse på mindre end 2 mm anbefales)