AC-D SPX-skæreskiver
Nyt produkt UltimateProdukt #r7599199
Super Performance Xtra Lifetime-skæreskiver til metal med ekstra lang holdbarhed og ultimativ skærehastighed
- Produktklasse: Ultimate
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
- Værktøjstype: Vinkelsliber
Del
Kunder søgte også efter skæring af metal, tynd skæring, skæreskiver, slibeskiver eller skæreskiver og slibeskiver
Egenskaber og fordele
- Forbedret holdbarhed og skærehastighed takket være ny zirconium-kornteknologi
- Præcise snit takket være hurtig skæringshastighed og lavere vibration
- Optimeret skivesammensætning og tykkelse for ekstra høj ydelse, lavere vibration og lettere, afslappet skæring
- Anbefalet til brug med batterivinkelslibere
- Overholder standardkravene i EN 12413 og OSA om forbedret sikkerhed
Arbejdsopgaver
- Skæring af metal i form af armeringsjern, skinner, vinkelprofiler, rør og plader
- Specielt udviklet til skæring af stål og rustfrit stål (INOX) – skivesammensætningen består af mindre end 0,1 % jern, svovl eller klor
- Anbefales til skæring af rustfrit stål, da høj skærehastighed danner mindre varme