TE-FY (SDS Maks.) borforlænger
Nyt produktProdukt #r553
Forlænger til SDS Max (TE-Y) hammerbor - 2 komponenter er påkrævet (TE-FY-forlænger plus TE-Y-AD-adapter)
- Type: Forlænger
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
- Arbejdstilstand: Slagboring
Del
Egenskaber og fordele
- Arbejdsopgaver kræver 2 ting: TE-Y-AD-adapter (varenr. 382390) og TE-FY-forlængerbit (fås i 3 forskelige længder)
- Forlæng dine eksisterende bor, så de kan bruges på svært tilgængelige steder
Arbejdsopgaver
- Boring af gennemgående huller med et forlænget slagbor
- Boring af ekstradybe huller med en diameter på 32 mm og derover
- Til opgaver, hvor der er afstand til arbejdsoverfladen (f.eks. loftsarbejde)
- Samlingssæt omfatter TE-Y-AD-kobling og DrillBit-forlænger
- Huldiameter skal være på 1 1/4" (32 mm) eller større, for at koblingen kan bruges