S-TK Generelt håndværktøjssæt
Nyt produktProdukt #r16146292
Sæt med 35 dele, som indeholder vigtigt håndværktøj til vindueskonstruktion og daglig bygningsvedligeholdelse
- Egenskab: Værktøjssæt (generelt)
- Udsparing: 10-13 x 7/16-1/2", TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SW7, SW8, SW10, SW13, PH1, PH2, PH3, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX2, TX8
- Indstik: 1/4" Hex
Del
Kunder søgte også efter topnøgle, vinduesmontage, vinkelnøgle, gaffelnøgle eller Umbraco
Egenskaber og fordele
- Nemmere arbejde i begrænsede områder – fleksibelt, ekstratyndt skruetrækkerskaft og kort 80 mm håndtag, samt en miniskralde i stål til 90° vinklet tilspænding af skruer til direkte brug med lange 50 mm bits (PH, TX og HEX-Plus) eller med 75 mm forlænger og toppe (SW 7,8,10,13)
- L-nøgler i rustfrit stål til at modstå materialekorrosion og overførsel af rust til beslag – Torx® L-nøgler med holdefunktion, så man ikke taber skruerne (TX 8/10/15/20/25/30), samt HEX-Plus L-nøgler med kugleende (HEX 2/2,5/3/4/5) til vinklede fastgørelser. Ekstralang arm for at kunne nå begrænsede områder
- Hurtigere tilspænding – S-FS fleksibel selvjusterende åben skruenøgle med skraldefunktion og 30° returvinkel til hurtigere fremskridt uden at skulle fjerne nøglen hver gang (møtrikstørrelse 10-13 mm/M6 – M8)
- Mininøgle tillader direkte bitmontering og med den medfølgende adapter kan den også bruges til ¼” toppe (toppe kun til ikke-slag). Funktion til nem skift af retning, så man hurtigt kan skifte mellem fastgørelse og fjernelse
- Kompakt opbevaringspung med løkker til vægholder – holdbar, foldbar kuffert hjælper dig med at holde værktøjssættet organiseret og beskyttet under transport
Arbejdsopgaver
- Generelt håndværktøjssæt – vinduesinstallation, daglig bygningsvedligeholdelse og -konstruktion
- Værktøjssæt tilpasset dine behov – få alt håndværktøj til vinduesinstallation, daglig bygningsvedligeholdelse og -konstruktion i en kompakt, velorganiseret pakke
- Fastgørelse i industrielle anlæg – vakuumishærdede L-nøgler i rustfrit stål, som er passende til brug i stort set alle industrielle arbejdsopgaver med krævende korrosionsstandarder