S-SD S Isoleret VDE skruetrækkersæt (slank)
Nyt produktProdukt #r17051924
Slank VDE-godkendt isoleret håndskruemaskinesæt med 11 udskiftelige ekstratynde klinger, to håndtag og en holdbar pung
- Egenskab: Isoleret håndskruemaskine
- Udsparing: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Længde: 154 mm
Del
Kunder søgte også efter udskiftningsklinger, rullesikring, skruetrækker, kraftform eller VDE isolerede
Egenskaber og fordele
- VDE-godkendt og IEC 60900-testet – isoleret skruetrækker med testet elektrisk modstand op til 10.000 volt for sikrere arbejde op til den tilladte spænding på 1.000 volt
- Indeholder to behagelige og praktiske håndtag – konturformet til et mere behageligt greb under langvarig brug, med anti-roll-away-profil og borepatron med automatisk lås
- Nemmere adgang til smalle steder – ekstratynde skruetrækkerklinger til at nå smalle steder. Udskiftelige klinger med PZ/S (1/2), slidset SL (0,6 x 3,5, 1 x 5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25) recess-typer
- Kompakt opbevaringspung med løkker til vægholder – holdbar, foldbar kuffert hjælper dig med at holde sættet organiseret og beskyttet under transport og brug. Bælteløkke giver nem adgang på farten
Arbejdsopgaver
- Passer til alle skruer, der normalt anvendes af elektrikere (sættet inkluderer 11 udskiftelige klinger)
- Passer til forsænkede skruer og fjederelementer – 154 mm lange klinger med ekstraslankt skaft
- Beskyttende VDE-godkendte isolerede skruetrækkerklinger til elektrikerbrug
- Passer til forsænkede skruer og fjederelementer – 6" lange klinger med ekstraslankt skaft