S-TK M&E Generelt håndværktøjssæt
Nyt produktProdukt #r17052687
Sæt med 35 dele, som indeholder holdbart, praktisk og tidsbesparende håndværktøj til professionelle MEP-montører
- Egenskab: Værktøjssæt (mekanisk)
- Udsparing: HEX6, HEX5, HEX3, HEX4, PH1, PH2, TX25, TX10, TX15, TX20, PZ1, PZ2, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, 10-13 x 7/16-1/2", SW5,5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW11, SW13
- Indstik: 1/4" Hex
Del
Kunder søgte også efter topnøgle, skralde, skruetrækker, kraftform eller VDE isolerede
Egenskaber og fordele
- Fleksibel S-SW ¼” hastighedsskralde kan roteres 180° og låses i 5 vinklede positioner. Lille returvinkel på 5° af skralde med fine tænder, drejeskive til at skifte retning og frit drejende afstandsstykker hjælper dig at få arbejdet gjort hurtigere. De 8 toppe (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) er kompatible med manuelle og ikke-slag el-værktøj
- Hurtigere tilspænding med S-FS fleksibel selvjusterende åben skruenøgle med skraldefunktion og 30° returvinkel til hurtigere fremskridt uden at skulle fjerne nøglen hver gang (møtrikstørrelse 10-13 mm/M6 – M8)
- Værktøjssættet indeholder også 7 x 25 mm bits (Hex-Plus 3/4/5/6, TX25, PH1/2) med 50 mm bitholder med låsefunktion, ergonomisk SL0,6x3,8 skruetrækker samt VDE-håndtag med anti-roll-away-funktion
- 12 VDE-godkendte og IEC 60900-testede klinger – isolerede skruetrækkere med testet elektrisk modstand op til 10.000 volt for sikrere arbejde op til den tilladte spænding på 1.000 volt
- Kompakt opbevaringspung med løkker til vægholder – holdbar, foldbar kuffert hjælper dig med at holde værktøjssættet organiseret og beskyttet under transport
Arbejdsopgaver
- Sæt med håndværktøj til vedligeholdelse af mekaniske og elektriske anlæg – installation af daglig vedligeholdelse af ventilationsskakter, kabelbakker, elevatorer og anden bygningsservice
- Værktøjssæt tilpasset dit fag – få alt hverdagshåndværktøj til MEP-vedligeholdelse i én kompakt, velorganiseret og holdbar pakke