S-BH (IMP) slagbitholder
Nyt produktProdukt #r25899
Højtydende bitholder med slagzone til brug sammen med skruemaskiner med slag
- Egenskab: Hårdmetalbits
- Udsparing: HEX1/4"
- Længde: 75 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Bitholderen sikrer en levetid over gennemsnit selv under ekstreme forhold ved brug af slagskruemaskiner
- Den ekstra ringmagnet holder sikkert fast på længere og tungere skruer
- Længere bitlevetid takket være to dobbeltkoblede torsionszoner, som dæmper slag
- Lange skruer kan fastgøres uden vibrationer
Arbejdsopgaver
- Passer til alle 1/4" skruetrækkerbits iht. DIN 3126 C 6.3 og E 6.3
- Anbefales til brug med slagskruemaskiner og Hiltis hårdmetalbits
- Ideel til arbejde over hovedet, da magnetringen holder skruerne på plads