S-BS skruetrækkersæt
Nyt produktProdukt #r25907
Manuel skruetrækker i taske med udskiftelige bits til manuel montering af skruer
- Egenskab: Bits til moment
- Udsparing: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Længde: 89 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Selvspændende borepatron til udskiftning af bits med en hånd plus frit roterende stykke til hurtig og praktisk rotation af skruetrækkeren
- Ergonomisk grebdesign til komfortabel brug i længere perioder
- Transportpakke muliggør opbevaring i en værktøjskuffert
- Velegnet til manuel brug med håndtaget eller med et elværktøj
- Anti-roll-off-design forhindrer, at skruetrækkeren ruller væk fra arbejdspladsen
Arbejdsopgaver
- Taske med 16 x 89 mm bits til universel brug sammen med elværktøj eller håndskruemaskine
- 16 udskiftelige bits dækker alle normalt anvendte skruer
- Bits er godkendte til brug med elværktøj
- 89 mm (3 1/2") bits til adgang under trange pladsforhold
- Håndtaget passer til alle bits med et 1/4" sekskantet indstik