S-SWS slagtopsæt
Nyt produktProdukt #r25925
Topnøglesæt til indsætning og fastgørelse af skruer, ankre, møtrikker og bolte
- Egenskab: Topnøgle
- Udsparing: SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- Indstik: 3/8" firkant
Del
Egenskaber og fordele
- Kombinerer fem forskellige typer skralder i én – vinkelskralde, momentskralde, fintandet skralde, skralde til møtrikfastgørelse og skralde med flex-hoved
- Drejeskiven muliggør hurtigt skift mellem rotation med og mod uret
- Frit roterende stykker på skralde og topforlængere hjælper ved hurtig rotation
- 18 toppe, 18 bits, 3 topforlængere og 5-i-1-skralden – velegnet til tilspænding af stort set alle skruer, bolte, møtrikker og ankre
Arbejdsopgaver
- 180 graders rotationsskraldehoved muliggør hurtig brug på en måde som en skruetrækker
- 200 mm og 125 mm forlængere plus vibrationstop garanterer forbedret adgang og håndtering
- Skraldehovedet har faste låsepunkter ved 0, 15 og 90 grader venstre og højre, så hovedet ikke glider ud, og til pålidelig, sikker anvendelse
- Til universel brug ved spænding af skruer, bolte, møtrikker og ankre