S-B (T) HF skruemaskinebit
Nyt produktProdukt #r5023796
Bit med professionel ydeevne til skruemaskine med torsionszone og holdefunktion for mindre risiko for fastkørsel til opgaver med blød samling
- Egenskab: Bits til moment
- Længde: 25 mm
- Indstik: 1/4" Hex
Del
Egenskaber og fordele
- Elastisk torsionszone i bitskaftet dæmper højere belastninger – bitten drejer sig lidt ved slag for større holdbarhed og udvidet levetid
- Stål med særlig høj styrke reducerer risikoen for brud på bit
- Holdefunktion til bedre greb om skruehovedet, præcisionsbearbejdet som en hjælp til at forhindre, at skruen flosser og vibrerer
- Ingen spildtid med at lede efter tabte skruer
Arbejdsopgaver
- ¼" sekskant-indstik til brug med alle almindelige bitholdere (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Anbefalet til brug med universelle batteri-skruemaskiner ved opgaver med blød samling, f.eks. i træ eller gips
- Til fastgørelse af skruer i mange forskellige materialer