TE-YX mejselsæt
Nyt produkt UltimateProdukt #r10233611
Blandet sæt af SDS Max (TE-Y) mejselbits til mejselhamre
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
- Produktklasse: Ultimate
Del
Egenskaber og fordele
- Selvslibende spids – arbejd mere effektivt og i længere tid med den samme mejsel, ingen slibning eller hærdning nødvendig (mindste gennemføringsdybde på 5 cm/2" anbefales)
- Reducer fastsættelse – innovativt bølgedesign minimerer sidekontakt og maksimerer støvudtrækningen
- Ultrarobust – induktiv hærdning gør disse mejsler meget modstandsdygtige over for deformering, slid og bøjning
- Forbedret pålidelighed – støvdæksel hjælper med til at undgå nedetid og forlænger værktøjets levetid
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
Arbejdsopgaver
- Nedbrydning af beton, murværk eller mursten
- Til brug sammen med SDS Max (TE-Y) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre
- Indhug og overfladebehandling
- Velegnet til brug i mineralbaserede materialer såsom beton, armeret beton, mursten og blødere sten