TE-H FM Fladmejsler
Nyt produkt StandardProdukt #r10692934
Ultrarobuste fladmejselbits til mejsling/kanalisering i beton og murværk med 3. generation TE 3000 eller H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag
- Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
- Længde: 400 mm
- Bredde: 38 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Ultrarobust – induktiv hærdning gør disse fladmejsler meget modstandsdygtige over for deformering, slid og bøjning
- Bedre pålidelighed – disse fladmejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – disse mejsler er udviklet vha. ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
- Bygget til hårde job – vores mejsler er testet til ekstrem brug, og er fremstillet til at bore gennem det mest krævende nedbrydningsarbejde
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
Arbejdsopgaver
- Mejsling af beton, murværk eller mursten
- Små kanaler i beton
- Til brug med 3. generation TE 3000 elektriske jackhamre og H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag