TE-H SC Skaleringsmejsler
Nyt produkt StandardProdukt #r10692945
Skaleringsmejsler til afskrabning af svejsestænk, forskallingslækager og andre rester ved hjælp af 3. generations TE 3000- eller H28-nedbrydningsværktøj med U-beslag
- Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anvendelse: Afskalning, Kanalisering
- Bredde: 80 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Bedre pålidelighed – disse mejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – disse mejsler er udviklet vha. ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
- Bygget til hårde job – vores mejsler er testet til ekstrem brug, og er fremstillet til at bore gennem det mest krævende nedbrydningsarbejde
Arbejdsopgaver
- Fjerner svejsestænk, snit eller lækager fra betonforskalling
- Rilleskæring med lige kant
- Kanalisering for vandtætning
- Til brug med 3. generation TE 3000 elektriske jackhamre og H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag