TE-H AC Asfaltskæremejsler
Nyt produkt PremiumProdukt #r10692953
Ekstra skarpe asfaltskærermejsler til hurtigere, mere præcis opbrydning af asfalt eller stabilt grus med tredjegenerations TE 3000 eller H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag
- Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anvendelse: Ophugning af asfalt
- Bredde: 125 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Specialdesignet, højtydende mejsel til ophugning af asfalt – skarpe kanter til hurtigere og mere præcis ophugning af asfalt
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til skærekanten
- Bedre pålidelighed – disse asfaltmejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – udviklet ved hjælp af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise inden for design og produktion af mejsler
Arbejdsopgaver
- Ophugger asfalt og stabilt grus
- Til brug med tredjegenerations TE 3000 elektriske jackhamre og H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag