TE-H SP Spademejsler til ler
Nyt produkt PremiumProdukt #r10692971
Ekstra skarp spademejsel til ler til at grave og løsne terræn med tredjegenerations TE 3000 eller H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag
- Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anvendelse: Jordemne
- Længde: 500 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Specialdesignet, højtydende, afrundet lerspade – skærpet kant for hurtigere gennemtrængning af ler, stabilt grus og jord
- Opgraderet jordgennemtrængning – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til spaden
- Bedre pålidelighed – disse fladbor er lavet af højlegeret stål, hvilket er vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Bygget til hårde opgaver – vores lerspader er testet til ekstrem brug og er lavet til at klare de mest krævende jordarbejder og jordforberedelsesopgaver
- Certificeret kvalitet – udviklet ved hjælp af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise inden for design og produktion af mejsler
Arbejdsopgaver
- Gravning i ler, stabilt grus eller jord
- Til brug med tredjegenerations TE 3000 elektriske jackhammere og H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag