TE-H SH Skafter
Nyt produkt PremiumProdukt #r10693177
Ultrarobuste skafte til tilslutning af stampeplader og ruhuggehoveder til en kompatibel mejselhammer med TE 3000 eller H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag
- Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anvendelse: Komprimering, Montering af jordspyd og pæle, Overfladeforberedelse
- Længde: 400 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Udviklet til robusthed – alle mejselskafte er lavet med et forstærket indstik til overførsel af mere stampeeffekt fra dine mejsler til det løse materiale
- Bedre pålidelighed – disse mejselskafter er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Bygget til hårde job – vores mejsler er testet til ekstrem brug, og er fremstillet til at bore gennem det mest krævende nedbrydningsarbejde
- Certificeret kvalitet – disse mejsler er udviklet vha. ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
- Alsidig – kompatibel med alle mejsler, som har et H28 indstik og mejselbespændingssystem
Arbejdsopgaver
- Tilslutning af stampe- og oprivningshoveder til en kompatibel mejselhammer
- Montering af stampeplader
- Montering af oprivningshoved
- Montering af stangdriverhoved
- Til brug med 3. generation TE 3000 elektriske jackhamre og H28 nedbrydningsværktøj med U-beslag