TE-Y FS Gulvskrabere
Nyt produkt PremiumProdukt #r1485
Ekstraskarpe SDS Maks. (TE-Y) gulvskrabermejsler til fjernelse af gulve og belægninger vha. nedbrydningsværktøj
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
- Bredde: 150 mm
- Produktklasse: Premium
Del
Egenskaber og fordele
- Specialdesignet, højtydende gulvskrabermejsel – skærpet, fleksibel klinge skærer under materialet hurtigere, og den facetslebne pladekant forhindrer materiale i at hobe sig op
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Bedre pålidelighed – disse mejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – udviklet ved hjælp af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise inden for design og produktion af mejsler
- Bygget til hårde job – vores gulvskrabere er testet til ekstrem brug, og er fremstillet til at bore gennem det mest krævende overfladefjernelsesarbejde
Arbejdsopgaver
- Fjernelse af gulve eller belægning, såsom linoleum, vinylfliser (PVC), laminat og klæbemidler
- Til brug sammen med SDS Maks. (TE-Y) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre