TE-Y/S BH Oprivningsværktøj
Nyt produkt PremiumProdukt #r1492
Oprivningsværktøj til overfladeopkradsning med SDS Maks. (TE-YI) og TE-S-skaft
- Længde: 50 mm
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.), TE-H17 (HEX 17), TE-S
- Anvendelse: Overfladeforberedelse
Del
Egenskaber og fordele
- Carbidspidser – til mere skånsom overfladefjernelse og høj modstand mod slid
- Alsidig – brug det samme værktøjshoved med Hilti TE-S- eller TE-Y skafter (købes separat)
- Bedre pålidelighed – disse mejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – disse mejsler er udviklet vha. ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
- Fås i flere størrelser – hjælper dig med at matche hammermejslen med jobbets krav
Arbejdsopgaver
- Udglatter betonoverflader og fjerner overskydende beton
- Opkradsning af betonoverflader, så de er mere modtagelige over for nye belægninger
- Til brug sammen med SDS Maks. (TE-Y) og TE-S elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre og et kompatibelt skaft (købes separat)