TE-Y BT Hammermejsler
Nyt produkt PremiumProdukt #r9035316
SDS Max (TE-Y) oprivningsværktøj til overfladearbejde og fjernelse af lag i beton
- Længde: 250 mm
- Oprivningshoved mål (L x B): 40 mm x 40
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
Del
Egenskaber og fordele
- Carbidspidser – til mere skånsom overfladefjernelse og høj modstand mod slid
- Forudmonteret – bøsningsbit og skaft i ét, leveres klar til brug
- Ultrarobust – induktiv hærdning gør disse hammermejsler meget modstandsdygtige over for deformering, slid og bøjning
- Certificeret kvalitet – udviklet ved hjælp af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise inden for design og produktion af mejsler
- Bygget til hårde job – vores mejsler er testet til ekstrem brug, og er fremstillet til at bore gennem det mest krævende nedbrydningsarbejde
Arbejdsopgaver
- Udglatter betonoverflader og fjerner overskydende beton
- Opkradsning af betonoverflader, så de er mere modtagelige over for nye belægninger
- Til brug sammen med SDS Maks. (TE-Y) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre