TE-Y TI Flisemejsler
Nyt produkt PremiumProdukt #r9035317
Selvslibende SDS Maks (TE-Y) flisemejsler til at skrabe overflademateriale væk
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
- Anvendelse: Fjernelse af fliser
- Længde: 500 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Selvslibende skærekant – arbejd mere effektivt og i længere tid med den samme mejsel, ingen slibning eller hærdning nødvendig
- Bedre ergonomi – vinklet, forskudt hoved giver komfortabel arbejdsstilling på overfladen
- Højlegeret stål – til mere pålidelig og konsistent mejselkvalitet
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Fås i flere bredder og længder – brug kortere bit til bedste energitransmission og øget levetid, og længere bits til dybere boring eller til at nå ind i smalle steder
Arbejdsopgaver
- Fjernelse af fliser, laminat og anden kompositmateriale
- Skyl fjernet overflademateriale væk, som f.eks. svejsestænk, snit eller lækager fra betonforskalling
- Til brug sammen med SDS Maks. (TE-Y) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre