TE-CX (SDS plus) metrisk hammerborsæt
Nyt produkt UltimateProdukt #r4430
Ultimativ SDS plus (TE-CX) hammerborsæt med 4 hårdmetal-skæreflader
- Indstik: TE-C (SDS Plus)
- Grundmateriale: Armeret beton, Beton, Mursten, Murværk
- Hovedform: Multi-skæremaskine
Del
Egenskaber og fordele
- Nyt massivt hårdmetalhoved giver mindre slitage og flere huller med den krævede præcision til montering af ankre
- Takket være det innovative massive hårdmetalhoved med Gradient Technology er TE-CX bor i stand til at bore gennem armering uden problemer
- Firdobbelt spiral og optimal hovedgeometri til et vedvarende og hurtigt boreforløb over hele borets levetid
- Indikatormærket på hovedet sikrer optimal montering af ankre, der bores, så længe mærket er synligt
- Hvis et bor ved et uheld skulle knække, kan boret udskiftes, når blot slidmærket på spiralen stadig er synligt
Arbejdsopgaver
- Boring af huller til metalankre i armeret og uarmeret beton
- Boring af huller til eftermontering af armeringsjern
- Boring af drænhuller
- Boring af gennemgående huller til rør og kabler