DS-BB M1 klinge til skærebord
Nyt produkt PremiumProdukt #r4461
Premium lyddæmpet diamantklinge reducerer støj med op til 50 % – udviklet til skæring af murværk og kalkstensblokke
- Værktøjstype: Maskinsave
- Grundmateriale: Kalksandsten, Murværk
- Skaftstørrelse: 25.4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Sandwich ståldiskteknologi til meget mere støjsvag betjening – 7 dB mindre støj sammenlignet med støjende diamantskæreskiver (10 dB mindre støj svarer til halvdelen af støjniveauet)
- Udviklet til at afbalancere højere skæreydelse med en længere klingelevetid
- Kompatibel med 25,4 (1") x 30 mm spindler
Arbejdsopgaver
- Skæring af bløde materialer, mursten, letbeton, gasbeton
- Udviklet til brug på stationære skæreborde