SPX-SL hård betondiamantklinge

Ultimativ diamantklinge med Equidist-teknologi til rilleskæring i hård beton
- Grundmateriale: Beton, Beton (armeret)
- Produktklasse: Ultimate
- Våd eller tør betjening: Tør
ultimate
Valgmuligheder
Skivediameter
- 125 mm
- 185 mm
Skaftstørrelse
- 22.23 mm
Pakkestørrelse
- 2 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.589,48
Teknisk data
Grundmateriale
Beton, Beton (armeret)
Produktklasse
Ultimate
Våd eller tør betjening
Tør
Anvendelig segmenthøjde
10 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Equidist teknologi giver højeste skærehastighed og ydelse
- Udviklet til at øge produktivitet ved rilleskæringsopgaver i hård beton i hverdagen
- Avanceret hulmønster – giver konstant køling af stålskiven og forbedret stivhed, mere stabil skæring og længere levetid
- Tyk stålkerne og lasersvejsningsteknologi til maksimal pålidelighed og sikkerhed
- Nem ny ordre – scanningsbar QR-kode på klingen hjælper dig med nemt at bestille nye klinger eller verificere klingens grundmateriale og målværktøjstype
Arbejdsopgaver
- Rilleskæring af montageskinner (kanalskæring) i hård beton til kabelføringer, rør og ledninger inden for el-, VVS- og airconditioning-installationer
- Til brug sammen med Hilti-rilleskærere
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.