SP-H hastighedsborekrone
Nyt produkt PremiumProdukt #r14192583
Førsteklasses borekrone til hurtigere, mere jævn boring i stort set alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Højeste boringshastighed – op til 50 % hurtigere end tidligere universalborekroner, så du kan få arbejdet klaret hurtigere
- Mere jævn boring – der kræves op til 40 % mindre tryk på håndtaget sammenlignet med tidligere kvalitetsborekroner, så du kan bore hele dagen uden at blive træt
- Alsidigt – bor i stort set alle typer beton, inklusive beton med et højt armeringsjern indhold, med de samme borekerner
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Leveres uden indstik
Arbejdsopgaver
- Standerbaseret vådboring i stort set alle typer beton